Publique sus productos
Little Hen's House Playground Equipment NRO417
KOMPAN

Little Hen's House Playground Equipment NRO417

Traducido por Google,
La Casita de la Gallina es una unidad de juego accesible a nivel del suelo, repleta de actividades, que ofrece una gran variedad de juegos con temática hogareña para atraer y entusiasmar a los niños pequeños una y otra vez. Sus ricas características táctiles aumentan considerablemente el valor lúdico y fomentan el desarrollo del juego dramático en los niños pequeños. La escala de la Casita de la Gallina está perfectamente diseñada para los niños pequeños. El escritorio mejora la jugabilidad general de la casa, tanto por dentro como por fuera. El panel de juego de dos caras con palas amarillas que se deslizan por las ranuras fomenta el juego, estimulando la teoría mental y el pensamiento lógico. La ventana con cortina invita a la cooperación social entre el interior y el exterior, fomentando la participación por turnos y las habilidades de cooperación. Esto también invita a los juegos de escondite, que refuerzan la comprensión de la permanencia de los objetos: que las cosas no dejan de existir cuando se pierden de vista. El juego dramático fomenta las habilidades lingüísticas, y esta unidad invita a los primeros intentos de juego dramático con sus numerosos detalles y rincones divertidos. Un divertido bucle entre la plataforma de acceso y la boca del tobogán invita a un emocionante deslizamiento. La pared de escalada inclinada del otro lado añade un tipo de acceso diferente y favorece la coordinación cruzada, que es clave para el desarrollo físico y cognitivo a esta edad.
Especificaciones técnicas
  • Referencialittle-hens-house-playground-equipment-nro417
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)111
  • Ancho (pulgadas)144
  • Profundidad (pulgadas)116
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica