Publique sus productos
Little Turtle's Town Playground Equipment NRO4001
KOMPAN

Little Turtle's Town Playground Equipment NRO4001

Traducido por Google,
El Pueblo de la Tortuga es un fascinante mundo de juegos para niños pequeños que atraerá y mantendrá a todos los pequeños entretenidos una y otra vez. La riqueza de las actividades lúdicas hace que sea divertido investigar y, además, apoya múltiples áreas del desarrollo infantil. Investigaciones del Instituto de Juego KOMPAN han documentado que los numerosos detalles manipulativos aumentan la retención del juego. Además, fomenta el juego dramático, lo que fomenta el desarrollo del lenguaje y la comunicación en los niños pequeños. En el Pueblo de la Tortuga, los niños pequeños pueden dar vueltas alrededor de una variedad de paneles de juego manipulativos temáticos, utilizando sus habilidades motoras gruesas y finas y sus músculos. La unidad temática de la casa y los detalles manipulativos también fomentan el desarrollo del juego dramático en los niños pequeños. La escala del Pueblo de la Tortuga está perfectamente diseñada para los niños pequeños. Los puentes ofrecen experiencias de equilibrio, rebote y gateo, además de desarrollar relaciones espaciales, el concepto de estar más alto que, más bajo que, arriba y abajo. Esto fomenta la conciencia espacial que apoya la comprensión matemática. El encantador tobogán se conecta suavemente con la plataforma de transferencia, lo que facilita la asistencia a usuarios con movilidad reducida. La transparencia de la Ciudad de la Tortuga facilita enormemente la comunicación y la cooperación entre todos los amigos, tanto dentro como fuera, fomentando la colaboración y los turnos. Gracias a su diseño abierto, todos pueden participar en el juego.
Especificaciones técnicas
  • Referencialittle-turtles-town-playground-equipment-nro4001
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)111
  • Ancho (pulgadas)208
  • Profundidad (pulgadas)264
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica