Publique sus productos
Multi Deck with Banister Bars NRO102601
KOMPAN

Multi Deck with Banister Bars NRO102601

Traducido por Google,
La Torre de Juegos Multideck ofrece una divertida selección de desafíos de juego a escala y puntos de encuentro que estimulan a los niños a jugar durante mucho tiempo, una y otra vez. La escalera accesible conduce a un tobogán inferior, completando un práctico circuito para personas con dispositivos de asistencia o asistentes. Un escritorio de juegos añade un destino a nivel del suelo y un lugar para socializar. Se puede subir a la torre de diversas maneras: por la escalera, por el muro de escalada vertical con ventanas a los decks o por la red. Escalar entrena los principales grupos musculares y la coordinación cruzada. Esto, a su vez, estimula la percepción intermodal, necesaria, por ejemplo, para leer. Para los más atrevidos, las altas barandillas añaden mucha emoción y un rápido regreso al nivel del suelo. Esto entrena enormemente la conciencia espacial, lo cual es bueno para desenvolverse con seguridad en el mundo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciamulti-deck-with-banister-bars-nro102601
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)200
  • Ancho (pulgadas)227
  • Profundidad (pulgadas)216
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment