Publique sus productos
Net Twister Climbing Playground Equipmentnet twister COR20301
KOMPAN

Net Twister Climbing Playground Equipmentnet twister COR20301

Traducido por Google,
Las cuerdas verticales del Net Twister atraen a los niños a jugar y subir a la cima. El Net Twister ofrece diversión para niños de diferentes edades, fomentando el juego social en diferentes grupos de edad. Es especialmente popular entre los niños mayores que disfrutan del juego desafiante, ya que es un lugar de encuentro perfecto donde pueden pararse, sentarse y charlar mientras giran. Al subir, bajar y dar vueltas, empujar y tirar del Net Twister y luego saltar, los niños desarrollan sus habilidades motoras, equilibrio, fuerza muscular y densidad ósea. La cooperación y la negociación de quién hace qué para girar el Net Twister entrenan habilidades socioemocionales como la toma de turnos, la tolerancia y la empatía. Esta es la forma lúdica de adquirir habilidades importantes para la vida.
Especificaciones técnicas
  • Referencianet-twister-net-twister-climbing-playground-equipment-cor20301
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosCorocord
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)110
  • Ancho (pulgadas)61
  • Profundidad (pulgadas)61
Información relacionada
  • Material principalCuerda
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica