Publique sus productos
Parkour 2 Playground Climbing Equipment NRO852
KOMPAN

Parkour 2 Playground Climbing Equipment NRO852

Traducido por Google,
El Parkour 2 es un desafío en el patio de recreo que los niños en edad escolar no pueden dejar pasar sin intentarlo. Las variadas y reactivas cuerdas y redes de escalada son una gran tentación. El Parkour 2 estimula las habilidades motoras básicas. Los niños usan su coordinación cruzada, su propiocepción y sus músculos al trepar horizontal y verticalmente por las cuerdas y redes. Mantener el equilibrio en la viga superior con una cuerda de apoyo aumenta la emoción. Esta variedad permite diferentes estilos de escalada y que más niños trepen juntos. Esto requiere cooperación y comunicación, por lo que los niños usan y desarrollan habilidades socioemocionales como la toma de turnos y la negociación. El Parkour 2 también permite un amplio espacio para reuniones. Los puntos más altos mejoran la sensación de espacio. Esto ayuda a los niños a calcular distancias, por ejemplo, en el tráfico de la calle o en lugares concurridos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaparkour-2-playground-climbing-equipment-nro852
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)98
  • Ancho (pulgadas)125
  • Profundidad (pulgadas)126
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioCuerda
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica