Publique sus productos
Parkour 4 Climbing Trails NRO854
KOMPAN

Parkour 4 Climbing Trails NRO854

Traducido por Google,
El Parkour 4 es un juego sumamente atractivo. Justo lo que buscan los niños de 5 a 12 años: un circuito divertido y en forma. La variedad de actividades de escalada, gateo y equilibrio hará que los niños vuelvan una y otra vez. Las numerosas redes inclinadas, retorcidas y verticales, y las diferentes direcciones de las mallas, suponen grandes desafíos de juego. Escalar o gatear hacia arriba, hacia abajo y a través de las grandes mallas estimula enormemente la coordinación y la propiocepción. Ambas son habilidades necesarias para desenvolverse con seguridad y adquirir confianza física. Los encantadores asientos de goma y las vigas inclinadas son ideales para encontrarse e intercambiar. Su carácter elástico o inclinado los convierte en un entrenador constante de equilibrio y músculos, incluso sentados. Al escalar por el Parkour 4, los niños entrenan su cooperación y la capacidad de tomar turnos. Estas habilidades son difíciles de enseñar, pero se aprenden fácilmente jugando.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaparkour-4-climbing-trials-nro854
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)107
  • Ancho (pulgadas)393
  • Profundidad (pulgadas)183
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica