Publique sus productos
Play Panel 2, Music, Classic NRO613
KOMPAN

Play Panel 2, Music, Classic NRO613

Traducido por Google,
El Panel de Música 2 atrae enormemente a los niños con sus coloridas combinaciones de ritmo, sonidos y tonos. Volverán una y otra vez para participar en juegos creativos, solos o con amigos y profesores. Los tubos musicales ofrecen variaciones sensoriales con un sonido tonal. Los niños entrenan la coordinación ojo-mano, crucial para controlar el movimiento y, por ejemplo, la escritura. Las aletas de goma negras se pueden golpear o los tubos se pueden tocar para crear melodías. Esto desarrolla el pensamiento lógico y creativo e invita a la cooperación y al juego social. El Panel de Percusión es una gran invitación al juego para los niños: los tambores se pueden tocar solos o en grupo. Hay espacio para que muchos usuarios se reúnan a su alrededor. Esto fomenta la interacción social y la cocreación al tocar ritmos y cantar. También estimula la cognición y la creatividad, ya que los niños crean reglas y ritmos juntos o individualmente.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaplay-panel-2-music-nro613
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosMoments
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)36
  • Ancho (pulgadas)38
  • Profundidad (pulgadas)78
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica