Publique sus productos
Regulus Climbing Playground Equipment GXY939
KOMPAN

Regulus Climbing Playground Equipment GXY939

Traducido por Google,
Los atractivos puntos de color de REGULUS y sus magníficas zonas de juego, balanceándose y rebotando, atraen y satisfacen las necesidades de niños juguetones de todas las capacidades. Las redes inclinadas permiten diversas posiciones corporales, atendiendo así a usuarios de todas las capacidades y edades. Todas las actividades en Regulus rebotan o se balancean, lo que constituye una motivación fundamental para el juego. La interconexión de las redes permite que los niños sientan el movimiento de los demás al trepar. La intensa interacción física, los puntos de encuentro y la transparencia de las redes fomentan la diversión y el juego social durante mucho tiempo. Al trepar, rebotar y balancearse en Regulus, los niños entrenan intensamente su equilibrio, propiocepción y percepción espacial. Esto fomenta las habilidades necesarias para permanecer sentados y concentrarse.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaregulus-climbing-playground-equipment-gxy939
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosGalaxy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)104
  • Ancho (pulgadas)219
  • Profundidad (pulgadas)189
Información relacionada
  • Material principalAcero Sherardizado
  • Material secundarioCuerda
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica