Publique sus productos
Robinia Cliff Rider, 6 ft Playground Equipment NRO300201
KOMPAN

Robinia Cliff Rider, 6 ft Playground Equipment NRO300201

Traducido por Google,
El emocionante Cliff Rider atrae enormemente a niños en edad escolar con sus repetidas vueltas de acción. Bajo la plataforma, una hamaca oscilante invita a un descanso. El emocionante paseo en el aire, sobre un pequeño reposapiés, es para los más valientes. Y quienes no lo logren a la primera, podrán llegar con la ayuda de sus amigos. Hasta entonces, hay mucho trepar y deslizarse en la escalera de tubo, la barra de salto mortal y el tobogán. Cliff Rider entrena la fuerza muscular, la tensión, la sincronización y la secuencia de movimientos. Juzgar los movimientos del cuerpo, el control de objetos y la sincronización es una tarea bastante compleja, pero una habilidad esencial para la vida que permite navegar con seguridad y confianza en entornos como el tráfico. Además, la confianza que los niños adquieren al superar sus dudas iniciales al subirse a Cliff Rider es una razón más para que deberían hacerlo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciarobinia-cliff-rider-6-ft-playground-equipment-nro300201
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)144
  • Ancho (pulgadas)172
  • Profundidad (pulgadas)374
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica