Publique sus productos
Service & Workshop Playground Equipmentservice workshop playground equipment MSV602
KOMPAN

Service & Workshop Playground Equipmentservice workshop playground equipment MSV602

Traducido por Google,
El Servicio y Taller es un universo de juego increíblemente atractivo para bebés y niños pequeños. Está repleto de posibilidades de juego y los niños juegan intensamente, una y otra vez. Los bebés y niños pequeños exploran, utilizando la estructura como soporte para levantarse, gatear y caminar. Numerosos elementos de juego motivan el juego social y apoyan el desarrollo infantil. La señal de Stop-Go, los engranajes y las cuerdas unen a los niños de esa manera. El lado del Taller presenta temas tangibles: engranajes, volantes y micrófono. El lado de Servicio cuenta con un medidor de presión y una campana. Empujar, tirar e investigar los numerosos elementos de juego manipulativos estimula el pensamiento lógico del niño. La rica temática inspira el juego dramático, lo cual es fenomenal para el desarrollo del lenguaje, un factor clave para el aprendizaje, la creación de amistades y el éxito en la vida.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaservice-workshop-playground-equipment-msv602
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosMoments
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)48
  • Ancho (pulgadas)47
  • Profundidad (pulgadas)58
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica