Publique sus productos
Snail Springer Playground Equipment NRO115
KOMPAN

Snail Springer Playground Equipment NRO115

Traducido por Google,
El Caracol, con su colorida concha y su simpática cara, invita a los niños a paseos cortos o largos, una y otra vez. Además de su atractiva forma, el Caracol ofrece variedad táctil con su asidero de acero, soporte de goma para los pies y un cuerpo liso de madera. La riqueza táctil es un factor motivador fundamental, especialmente en los niños más pequeños. Les ayuda a comprender las características de los materiales, como el peso, la suavidad, la temperatura y la flexibilidad, una habilidad importante para la gestión de riesgos. El resorte garantiza horas, años y décadas de diversión. El relajante movimiento de balanceo del Caracol entrena el sentido del equilibrio y la percepción espacial, cruciales para la confianza corporal y para evitar caídas. Un buen sentido del equilibrio es esencial para la capacidad de permanecer quieto y concentrarse.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasnail-springer-playground-equipment-nro115
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)27
  • Ancho (pulgadas)19
  • Profundidad (pulgadas)29
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica