Publique sus productos
Spinner Bowl Freestanding Playground Equipment ELE400024
KOMPAN

Spinner Bowl Freestanding Playground Equipment ELE400024

Traducido por Google,
Esta pieza que gira de forma salvaje o suave, con su bonito diseño redondeado, evoca gritos de alegría cuando los niños la giran una y otra vez. Con su cuenco giratorio inclinado y de fácil acceso, invita a jugar a niños de todas las capacidades y de una amplia gama de edades. Su pequeño tamaño permite colocar de 2 a 3 cuencos giratorios juntos, lo que fomenta el juego social. La variedad de oportunidades de juego incluye sentarse, en el borde, empujar, jalar o incluso pararse en el cuenco giratorio. Estas opciones hacen del cuenco giratorio una atracción duradera. El cuenco inclinado permite al niño ajustar la velocidad de giro con los movimientos de su cuerpo. Esto entrena el pensamiento lógico para acelerar recogiendo o ralentizar extendiendo los brazos y las piernas. Los cuencos giratorios entrenan el sentido del equilibrio, que es fundamental para la concentración y la capacidad de permanecer quieto. Empujar o ser empujado por otros entrena habilidades socioemocionales como tomar turnos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspinner-bowl-freestanding-playground-equipment-ele400024
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosElements
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24
  • Ancho (pulgadas)22
  • Profundidad (pulgadas)20
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica