Publique sus productos
Splash Tables NRO506
KOMPAN

Splash Tables NRO506

Traducido por Google,
La Mesa Splash es un objeto favorito que siempre atrae a los niños a jugar. Jugar con arena, agua y compartir objetos encontrados crea un lugar ideal para el juego exploratorio. Jugar con arena y agua es una actividad popular que puede mantener a los niños jugando durante horas. El tapón de goma se puede levantar para que el agua salga de la mesa o soltar para que el agua permanezca en el recipiente. Esto desarrolla la comprensión del niño sobre la causa y el efecto. En los niños más pequeños, estimula su comprensión de la permanencia de los objetos: que los materiales siguen existiendo aunque se pierdan de vista. Los niños pueden reunirse en todos los lados de la mesa. Esto fomenta la cooperación, la negociación y la comunicación, fundamentales para el desarrollo socioemocional del niño.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasplash-table-nro506
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24
  • Ancho (pulgadas)43
  • Profundidad (pulgadas)45
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment