Publique sus productos
Spring Board NRO104
KOMPAN

Spring Board NRO104

Traducido por Google,
El Spring Board es una plataforma encantadora y atractiva para balancearse. Los niños se sienten atraídos por ella una y otra vez gracias a su divertido movimiento de balanceo y a su potencial social. La plataforma permite diversas posturas corporales: sentados, de pie, acostados e incluso saltando. Todos tienen la oportunidad de jugar juntos, en grupos iguales o desiguales. El potencial social que esto implica es inmenso. Los niños cooperarán, se turnarán y mostrarán consideración hacia los demás para que el divertido movimiento del Spring Board continúe. El balanceo entrena los sentidos del equilibrio y el espacio, cruciales para la confianza corporal y para evitar caídas. Un buen sentido del equilibrio es fundamental para la capacidad de permanecer sentados y concentrados. Al estar de pie en la plataforma, los niños saltarán, desarrollando así su densidad ósea para toda la vida, mientras se divierten.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspring-board-nro104
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)18
  • Ancho (pulgadas)33
  • Profundidad (pulgadas)36
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica