Publique sus productos
Suspension Trainer Outdoor Fitness Pro FAZ10101
KOMPAN

Suspension Trainer Outdoor Fitness Pro FAZ10101

Traducido por Google,
El entrenamiento en suspensión es muy efectivo porque aumenta simultáneamente la fuerza, el equilibrio, la flexibilidad y la estabilidad del core. Con 49 ejercicios, el entrenador de suspensión es uno de los equipos de ejercicio más versátiles, ya que permite entrenar todos los grupos musculares de forma funcional y efectiva, independientemente del nivel de condición física del usuario. Con el entrenador de suspensión, cada persona puede entrenar a su propio nivel gracias a la resistencia ajustable. La intensidad de cada ejercicio se puede determinar ajustando la posición corporal para añadir más o menos resistencia.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasuspension-trainer-outdoor-fitness-pro-faz10101
  • Familia de productoFitness
  • Grupo de productosPro Cross Training
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)132
  • Ancho (pulgadas)42
  • Profundidad (pulgadas)154
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCuerda
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment