Publique sus productos
The Wizard's Hideaway Playground Equipment NRO40901
KOMPAN

The Wizard's Hideaway Playground Equipment NRO40901

Traducido por Google,
El Escondite del Mago es mágico, con una casa elevada y techo azul, que inspira el juego de roles. Los bancos y la mesa del interior estimulan la interacción social y animan a los niños a quedarse jugando más tiempo. Una mesa lateral puede usarse como punto de encuentro o como asiento para los cuidadores. La escalera que sube a la casa elevada y el tobogán mejoran habilidades motoras como la coordinación cruzada y la percepción espacial. Ambas son fundamentales para desarrollar la comprensión del cuerpo en velocidad, tiempo y espacio, una competencia importante para experiencias cotidianas como cruzar la calle con seguridad. La escalera cuenta con una amplia plataforma de transferencia y buenos asideros para facilitar el acceso a niños de todas las capacidades. En resumen, el Escondite del Mago puede proporcionar horas de juego mágico.
Especificaciones técnicas
  • Referenciathe-wizards-hideaway-playground-equipment-nro40901
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)129
  • Ancho (pulgadas)178
  • Profundidad (pulgadas)124
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica