Publique sus productos
Theater & Music Cottage NRO606
KOMPAN

Theater & Music Cottage NRO606

Traducido por Google,
La Cabaña de Teatro y Música Robinia atrae enormemente a niños pequeños, preescolares y adultos, ofreciendo horas de juego variado y creativo. Con su riqueza de detalles, esta unidad de juego invita al juego dramático y exploratorio, así como a una sólida interacción social y cooperación. Los paneles de xilófono y tambor fomentan enormemente el juego creativo e invitan a grupos de jugadores gracias a su ubicación con respecto a la casa. El reloj, la campana, las solapas, el estante y el espejo están repletos de actividades de aprendizaje de causa y efecto y juego creativo. Estos estimulan el pensamiento lógico y estimulan el juego dramático, lo cual es excelente para el desarrollo del lenguaje. El escritorio de la casa invita al juego social. Los alrededores se utilizan repetidamente para juegos de brusquedad, trepar, atravesar y circulares. Además de estimular los músculos, esto entrena habilidades motoras importantes como la coordinación transversal, fundamental para la lectura posterior.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatheater-music-cottage-nro606
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)101
  • Ancho (pulgadas)96
  • Profundidad (pulgadas)118
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica