Publique sus productos
Village Shop Playground Equipment NRO40401
KOMPAN

Village Shop Playground Equipment NRO40401

Traducido por Google,
La casa de pueblo evoca el deseo de jugar en todos los niños con su techo curvo, pupitres abiertos y un bonito banco en el interior. Los escenarios de juego dramático de la casa son ilimitados, con espacio para muchas horas de juego de roles continuo, al que los niños volverán una y otra vez. El mostrador puede funcionar tanto como escaparate como banco. El banco interior estimula los descansos y puede funcionar como mesa. Las ventanas funcionan como decoración adicional para inspirar el juego de roles. Cuando los niños juegan a la dramatización, no solo usan su imaginación y empatía, sino que también representan situaciones cotidianas que les cuesta comprender, negociando así a través de sus observaciones de la vida. Al hacerlo, hablan y se comunican constantemente con sus compañeros, estimulando enormemente las habilidades del lenguaje y el pensamiento.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavillage-shop-playground-equipment-nro40401
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)101
  • Ancho (pulgadas)71
  • Profundidad (pulgadas)75
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica