Publique sus productos
Wobble Bridge NRO810
KOMPAN

Wobble Bridge NRO810

Traducido por Google,
El Puente Wobble invita a los niños a poner a prueba sus habilidades de equilibrio. Los troncos horizontales responden a cada movimiento, entrenando habilidades físicas importantes como el uso del equilibrio y los músculos de pies, piernas, torso y brazos para ajustar el equilibrio. Para los que tienen menos experiencia en el puente, las vigas laterales ofrecen mayor soporte. Caminar por el Puente Wobble también es una experiencia muy social. Los niños pueden sentir los movimientos de los demás niños en el puente gracias a las cadenas transportadoras horizontales y verticales. Esta característica aumenta el desafío físico de mantener el equilibrio al cruzar el puente juntos. Además, anima a los niños a cooperar, negociar y turnarse. Estas son importantes habilidades socioemocionales para la vida al hacer amigos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawobble-bridge-nro810
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)56
  • Ancho (pulgadas)49
  • Profundidad (pulgadas)150
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioCuerda
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica