Publique sus productos
Kraus FVS-1002CH Sheven Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1002CH Sheven Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1002CH Sheven Single Lever Vessel Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus FVS-1002CH Sheven Single Lever Vessel Bathroom Faucet

    Traducido por Google,
    • DISEÑO UNIVERSAL: El grifo del recipiente se coordina con cualquier lavabo del recipiente.
    • CALIDAD SUPERIOR: la construcción totalmente metálica y los componentes de primera línea garantizan un rendimiento duradero: LIMITADO DE POR VIDA y un servicio al cliente que lo coloca a usted en primer lugar.
    • EL ACABADO DEL GRIFO RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y AL ÓXIDO no se desvanecerá ni se empañará con el tiempo. Viene en cromo, níquel satinado y bronce aceitado.
    • FUNCIONALIDAD DURADERA: válvula de cerámica de primera calidad y aireador de alto rendimiento con protección mejorada contra la cal.
    • LISTO PARA LA INSTALACIÓN: líneas de suministro de agua flexibles y todo el hardware de montaje incluido para una fácil instalación de un solo orificio.
    • Construcción de latón para máxima durabilidad.
    • Diseño de palanca única para control de flujo sin esfuerzo.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: FVS-1002CH
      Item Weight: 4.5 pounds
      Product Dimensions: 4 x 4.5 x 13.8 inches
      Size: 1.375
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation: Method Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.5 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.5 inches
      Spout Reach: 4 inches
      Number of Handles: 1
      Certification: WaterSense
      Included Components: Mounting Hardware

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKraus-FVS-1002CH-Sheven-Single-Lever-Vessel-Bathroom-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de productosBathroom
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets