Publique sus productos
Kraus KEF-15301CH Aplos Single Basin Vessel Bathroom Faucet
Kraus KEF-15301CH Aplos Single Basin Vessel Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus KEF-15301CH Aplos Single Basin Vessel Bathroom Faucet

    Traducido por Google,
    • Construcción de latón macizo para una máxima durabilidad.
    • Diseño de una sola palanca para un control de flujo sin esfuerzo.
    • Cartucho cerámico Kerox (Probado con 500.000 ciclos).
    • El aireador de neoperl suave al tacto de alto rendimiento/bajo flujo resiste la acumulación de calcio (en modelos selectos).
    • El acabado duradero de triple revestimiento es resistente a la corrosión y al óxido.
    • Construcción de latón macizo para máxima durabilidad.
    • Diseño de palanca única para control de flujo sin esfuerzo.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: KEF-15301CH
      Item Weight: 3.1 pounds
      Product Dimensions: 4.7 x 2.3 x 5.7 inches
      Size: .5
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Solid Lead-Free Brass
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 3.75 inches
      Spout Reach: 4.75 inches
      Handle/Lever Placement: Single-hole, Basin
      Number of Handles: 1
      Certification: Watersense

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKraus-KEF-15301CH-Aplos-Single-Basin-Vessel-Bathroom-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de productosBathroom
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets