Publique sus productos
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet

    Traducido por Google,
    • ESTILO DE INSPIRACIÓN CLÁSICA: perfecto para cualquier espacio, desde el baño tradicional hasta el moderno.
    • DRENAJE EMERGENTE CON ACABADO A JUEGO incluido con la compra.
    • EL ACABADO IMPECABLE RESISTENTE AL ÓXIDO resiste el astillado y la decoloración, mantiene una apariencia hermosa durante la vida útil del grifo.
    • AIREADOR AHORRO DE AGUA conserva el agua y resiste la acumulación de cal.
    • LA GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA DE KRAUS cubre el grifo y el acabado para su completa satisfacción.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: KVF-1200CH
      Item Weight: 3.75 pounds
      Product Dimensions: 6.8 x 2.2 x 12.1 inches
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.2 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.25 inches
      Spout Reach: 5 inches
      Number of Handles: 1
      Plug Profile: Deck Mount
      Included Components: Faucet, Mounting Hardware, Pop-Up Drain

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKraus-KVF-1200CH-Arlo-Bathroom-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de productosBathroom
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets