Publique sus productos
raga horizontal
raga horizontal
raga horizontal

    raga horizontal

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    kreon raga es una luminaria de bolardo exterior con una forma simple y atemporal que se complementa con una selección de acabados en piedra o acero que definen su personalidad. Las unidades están selladas según IP67 y están equipadas con LED para proporcionar un atractivo brillo ambiental.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_raga_hor
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosfree standing luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)155
    • Profundidad (mm)85
    Información relacionada
    • Material principalMármol
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África