Publique sus productos
wabi
wabi

    wabi

    Traducido por Google,
    kreon wabi es un foco exterior IP65. Esta luminaria compacta está disponible con una fuente de luz LED, un ángulo de haz de 30° y una temperatura de color de 2700K o 3000K. kreon wabi es un foco de tornillo. El cabezal de la luminaria se puede girar 360° e inclinar hasta 90°. La inclinación de la luminaria se puede bloquear y ajustar fácilmente mediante las marcas indicadas en el dispositivo. La luminaria puede equiparse opcionalmente con un dispositivo antideslumbramiento. Es ideal para uso en propiedades comerciales o espacios domésticos. Con el uso de accesorios de instalación opcionales, este foco compacto es adecuado para su instalación en una amplia gama de superficies exteriores, como hormigón, grava y tierra.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_wabi
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosprojectors & track systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África