Publique sus productos
wabi pillar 600
wabi pillar 600

    wabi pillar 600

    Traducido por Google,
    El pilar kreon wabi es un bolardo de camino residencial. El volumen rectangular negro está equipado con una óptica LED asimétrica y rentable orientada hacia abajo que ilumina la superficie del suelo. La parte delantera y trasera de la luminaria están hechas de vidrio negro termoendurecido resistente a los impactos, dentro de una carcasa de metal con recubrimiento de polvo negro. Los pasadores de tierra adicionales y los anclajes de concreto garantizan una instalación firme en cualquier tipo de terreno.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_wabi_pillar_600
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosoutdoor lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)656
    • Ancho (mm)84
    • Profundidad (mm)62
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África