Publique sus productos
wabi wall
wabi wall
wabi wall

    wabi wall

    Traducido por Google,
    kreon wabi wall es una luminaria de pared blindada para exteriores con una distribución luminosa simétrica para bañar el suelo adecuada para su instalación en superficies exteriores verticales. La pared kreon wabi se puede instalar a diferentes alturas para su uso en áreas públicas y privadas de alto nivel. Esta luminaria compacta IP65 está disponible con una fuente de luz LED y una temperatura de color de 2700K o 3000K.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_wabi_wall
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productoswall luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)33
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Lámpara

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África