Publique sus productos
RONDO round sink RNDH360
RONDO round sink RNDH360

    RONDO round sink RNDH360

    Traducido por Google,
    Lavabo de empotrar redondo, se puede montar desde arriba o desde abajo, acero inoxidable, grosor del material 1 mm, diámetro de la cubeta 357 mm, con rebosadero, incluido kit de rebosadero de 5/4" sin desagüe, se incluyen orejetas de acero inoxidable para montaje debajo. Dimensiones 388 x 150 mm (D x H) Diámetro de salida para montaje desde arriba 368 mm Diámetro de salida para montaje desde abajo 350 mm Superficie muy pulida
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 388.00 mm
      Overall height 150.00 mm
      Overall width 388.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 150.00 mm
      Bowl width 357.00 mm
      Bowl depth 357.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish High polished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000056428
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de productosWash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)388
    • Profundidad (mm)388
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África