Publique sus productos
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    Traducido por Google,
    Asiento de ducha abatible para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, diámetro de tubo de 32 mm, espesor de material 1,2 mm, montaje mediante ocho orificios, dos listones de asiento blancos prefijados de polietileno, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 484 x 115 x 526 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      526.00 mm
      Overall height      115.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057738
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de productosShower seats and backs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)115
    • Ancho (mm)484
    • Profundidad (mm)526
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPolietileno
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)3.41
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
    • Descripción Uniclass 2015Shower seats

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África