Publique sus productos
Table-top soap dispenser SD80
Table-top soap dispenser SD80

    Table-top soap dispenser SD80

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón para montaje de sobremesa en encimeras con máx. 45 mm de espesor, latón cromado de alto brillo, requiere perforación de 22 mm, rosca de 1/2", caño fijo, largo del caño 140 mm, apto para jabones líquidos y lociones, depósito de jabón de 1 litro con membrana para equilibrar la presión, llenado desde arriba Con longitud de cuerpo estándar (85 mm) Dimensiones 44 x 400 x 162 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Lock      No lock
      Overall depth      162.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      44.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Filling quantity      1000.00000
      Filling quantity uom      ml
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000056721
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)44
    • Profundidad (mm)162
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África