Publique sus productos
Power supply unit ZAQUA094
Power supply unit ZAQUA094

    Power supply unit ZAQUA094

    Traducido por Google,
    Fuente de alimentación - A3000 abierta en carcasa impermeable para montaje en pared para suministrar energía a AQUA 3000 accesorio abierto, 230 V CA / 24 V CC, 12 W. Con casquillos
    Especificaciones
    • Overall depth      25.00 mm
      Overall height      43.00 mm
      Overall width      90.00 mm
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Protective system IP      68
      Communication      No
      Output voltage      24.00 Volt
      Power switch      No
      Output voltage UOM      DC
      Maximum cable length      200.00 Meter
      Maximum output current      12.00 Watt

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000102691
    • Familia de productoWater management
    • Grupo de productosComplementary parts water management
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)43
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70
    • Descripción Uniclass 2015Power supply products

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África