Secador de manos electrónico de aire caliente sin contacto para montaje en pared, grosor de material de 3 mm, sensor de actividad infrarrojo para funcionamiento no táctil, rango del sensor ajustable de 15 a 19 cm, apagado automático después de 60 segundos, cable y enchufe no incluidos.
Dimensiones 268 x 230 x 177 mm (ancho x alto x profundidad)
Tensión de conexión 220-240 V, 50-60 Hz
Potencia total 1800 W
Calentador 1720 W
Motor Motor de 80 W con 2800 rpm
Ruido 64db(A)
Volumen de aire 255 m³/h
Velocidad del aire 14,5 m/s"
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | Alemania | Australia | Canadá | Sudáfrica |
Austria | Estados Unidos | |||
Bélgica | ||||
Croacia | ||||
Eslovaquia | ||||
Eslovenia | ||||
España | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francia | ||||
Hungría | ||||
Irlanda | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Rusia | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |