Publique sus productos
RODAN paper towel dispenser RODX600
RODAN paper towel dispenser RODX600

    RODAN paper towel dispenser RODX600

    Traducido por Google,
    Dispensador de toallas de papel para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 0,8 mm, tapa frontal plegada, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, ventanas de inspección en los lados, capacidad de carga 300 - 400 uds. de papel según convolución, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 275 x 355 x 112 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      112.00 mm
      Overall height      355.00 mm
      Overall width      275.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      400.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000090056
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosPaper towel dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)355
    • Ancho (mm)275
    • Profundidad (mm)112
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)2.13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África