Publique sus productos
MAXIMA Commercial sink with frame MAXL140-70FDW
MAXIMA Commercial sink with frame MAXL140-70FDW

    MAXIMA Commercial sink with frame MAXL140-70FDW

    Traducido por Google,
    Fregadero profesional y marco inferior soldados juntos, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 1 mm, cubeta soldada sin costuras embutida profunda, sin rebosadero y repisa para grifo de 80 mm, desagüe de 1 1/2" con tubo de rebose de dos partes compuesto por tubo de acero inoxidable perforado y tubo de plástico, escurreplatos con escurridor e inclinado a cubeta, escurreplatos con soporte de acero inoxidable reforzado, montante trasero de 100 mm, bastidor inferior con tapa de 300 mm, tapa con hueco para lavavajillas, pies de 40 x 40 mm y regulable en altura hasta 25 mm , travesaño en la parte trasera para una mejor estabilidad, perforaciones para montaje en pared precortadas con láser Dimensiones 1400 x 1000 x 700 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      1,000.00 mm
      Overall width 1,400.00 mm
      Type of mounting     Floor mounting
      Bowl height     300.00 mm
      Bowl width     600.00 mm
      Bowl depth     500.00 mm
      Tap ledge     Yes
      Waste size     DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Right
      Drainer / storage board quantity     1

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057560
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de productosCatering sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África