Publique sus productos
Mirror CHRH601
Mirror CHRH601

    Mirror CHRH601

    Traducido por Google,
    Espejo de acero inoxidable para montaje en pared, espejo con superficie pulida reflectante, espesor de material 1 mm, cuatro puntos de fijación visibles, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 600 x 500 mm (ancho x alto)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      1.00 mm
      Overall height      500.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Reinforcement      No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000056956
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)2.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África