Publique sus productos
CAMPUS Slab urinal CMPX551
CAMPUS Slab urinal CMPX551

    CAMPUS Slab urinal CMPX551

    Traducido por Google,
    Urinario de losa para colgar en la pared, acero inoxidable, superficie con acabado satinado, grosor del material de 1 mm, la entrada de agua se puede elegir entre la parte superior, la trasera o cada lado con conexión de 3/4", manguera flexible de 3/4" incluida para conectar la tubería de aspersión de plástico oculta, descarga completa de pared posterior, regulador de flujo incluido, taza inclinada hacia el centro, desagüe de 1 1/2", sifón no incluido, soportes de fijación a la pared incluidos y juego de montaje. Ancho 1200 mm
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000056957
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de productosTrough urinals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)516
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)235
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Descripción Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África