Publique sus productos
SIRIUS workroom sink SIRX755
SIRIUS workroom sink SIRX755

    SIRIUS workroom sink SIRX755

    Traducido por Google,
    Fregadero de obra, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 1,2 mm, orificio de desagüe en la base con cuerpo de desagüe y cubeta colectora de lodos de acero inoxidable soldada, rebosadero DN 40 y boca de salida DN 15, juego de desagüe con válvula de cierre de bola DN 40 y DN 15, con estructura base de tubo cuadrado de acero inoxidable, regulable en altura. Dimensiones 1500 x 800 x 600 mm (An x Al x Pr) Dimensiones del recipiente 1420 x 300 x 520 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      800.00 mm
      Overall width      1,500.00 mm
      Type of mounting      No mounting
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      520.00 mm
      Bowl width      1420.00 mm
      Overflow      Yes
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      upper edge of basin height  800.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump depth      198.00 mm
      Sump diameter      254.00 mm
      Sump basket      Included

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100361
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de productosMulti purpose sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Descripción Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África