Publique sus productos
SIRIUS double utility sinks BS353
SIRIUS double utility sinks BS353

    SIRIUS double utility sinks BS353

    Traducido por Google,
    Fregadero de uso general para montaje empotrado o en la pared, acero inoxidable, superficie con acabado satinado, grosor del material de 1,2 mm, cubeta profunda soldada sin juntas, desagüe de 1 1/2" con filtro de tubo vertical, escurridor con escurridor, soporte trasero de 40 mm, soportes de montaje en pared opcional Dos cubetas (céntricas), dos escurridores, ancho 2200 mm Dimensiones 2200 x 357 x 550 mm (An x Al x Pr) Dimensiones de la cubeta 700 x 300 x 450 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      550.00 mm
      Overall height      357.00 mm
      Overall width      2,200.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      450.00 mm
      Bowl width      700.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Splash back height      40.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      2.00000
      Number of wash places      2.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      Drainer
      Grid      No
      Wash riffle      Yes
      Type of utility sink      Multi purpose sink
      Drainer position      Left / Right

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100064
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de productosMulti purpose sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)357
    • Ancho (mm)2200
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Descripción Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África