Publique sus productos
CAMPUS Slab urinal CMPX553
CAMPUS Slab urinal CMPX553

    CAMPUS Slab urinal CMPX553

    Traducido por Google,
    Urinario de losa para colgar en la pared, acero inoxidable, superficie con acabado satinado, espesor de material de 1 mm, la entrada de agua se puede elegir desde arriba, atrás o a cada lado con conexión de 3/4", manguera flexible de 3/4" incluida para conectar la tubería de aspersión de plástico oculta, descarga completa de la pared posterior, regulador de caudal incluido, cubeta inclinada hacia el medio, desagüe de 1 1/2", sifón no incluido, soportes de fijación a la pared incluidos y juego de montaje. Ancho 1800 mm
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A 
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000056969
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de productosTrough urinals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)516
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)235
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Descripción Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África