Publique sus productos
SIRIUS Stand drain F832V-F
SIRIUS Stand drain F832V-F

    SIRIUS Stand drain F832V-F

    Traducido por Google,
    Lavabo de pie, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1 mm, cubeta soldada sin costuras de 450 x 450 x 250 mm de diámetro, cubeta con canal giratorio, sin repisa para grifería y soporte trasero de 50 mm, desagüe con tapón de 1 1/2" con tubo de rebose de acero inoxidable, desagüe atrás a la izquierda, incluye rejilla plegable de acero inoxidable con topes de goma, bastidor inferior con faldones de 300 mm, travesaño trasero para una mejor estabilidad, altura de trabajo de 650 mm, patas de 40 x 40 mm y altura ajustable a 25 mm Mueble de limpieza de suelo con base soldada Dimensiones 600 x 700 x 598 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth  598.00 mm
      Overall height      700.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Floor mounting
      Bowl height      250.00 mm
      Bowl depth      450.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Splash back height      50.00 mm
      upper edge of basin height      650.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel
      Sump basket      No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057046
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de productosCleaners sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)598
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Descripción Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África