Publique sus productos
Toilet brush holder BS686
Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder BS686

    Traducido por Google,
    Escobillero para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 0,9 mm, cepillo de nailon blanco con limpiador de llantas, bandeja recogegotas integrada, el cepillo debe engancharse, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 135 x 235 x 135 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      235.00 mm
      Overall width      135.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057078
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosToilet brush holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)235
    • Ancho (mm)135
    • Profundidad (mm)135
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)0.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descripción Uniclass 2015Toilet brush holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África