Publique sus productos
HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674
HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674

    HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674

    Traducido por Google,
    Portarrollos para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material calibre 14 (2 mm), la carcasa se sujeta mediante una varilla de acero inoxidable fijada a la placa de montaje y un cierre de seguridad, extracción del papel por el borde de corte , para tres rollos con máx. 120 mm de ancho y máx. Ø 115 mm, sin husillos, rodillos de reserva visibles, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 130 x 415 x 150 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Lock      Key-screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      150.00 mm
      Overall height      415.00 mm
      Overall width      130.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      3.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      115.00 mm
      Maximum width of consumable      120.00 mm
      Spindle      No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057081
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de productosWC-roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)415
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)4.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África