Publique sus productos
HEAVY-DUTY Mirror M600HD
HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    Traducido por Google,
    Espejo de acero inoxidable para montaje en pared, espejo con superficie pulida reflectante, espesor de material 1 mm, fijaciones ocultas antirrobo, reforzado con placa de poliestireno, incl. tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 590 x 490 x 8 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      8.00 mm
      Overall height      490.00 mm
      Overall width      590.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Reinforcement      Synthetic

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057091
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)490
    • Ancho (mm)590
    • Profundidad (mm)8
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África