Publique sus productos
Toilet roll holder CHRX675
Toilet roll holder CHRX675

    Toilet roll holder CHRX675

    Traducido por Google,
    Portarrollos para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 2 mm, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, para 1 rollo con máx. Ø 140 mm, husillo protegido contra ladrones, consumo de papel controlado por mecanismo de tope del husillo, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 150 x 100 x 130 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      130.00 mm
      Overall height      100.00 mm
      Overall width      150.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      140.00 mm
      Maximum width of consumable      140.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057143
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWC-roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)0.57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África