Publique sus productos
Spare toilet roll holder CHRX679
Spare toilet roll holder CHRX679

    Spare toilet roll holder CHRX679

    Traducido por Google,
    Portarrollos de repuesto para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1,2 mm, diámetro de tubo de 32 mm, para 2 rollos, placa para montaje oculto con cubierta de acero inoxidable, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 81 x 280 x 124 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      124.00 mm
      Overall height      280.00 mm
      Overall width      81.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      160.00 mm
      Maximum width of consumable      150.00 mm
      Spindle      No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057146
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWC-roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)280
    • Ancho (mm)81
    • Profundidad (mm)124
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)0.71
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África