Dispensador de toallas de papel STRATOS para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 1,5 mm, frontal curvado con ventana de inspección, cerradura de cilindro con llave, capacidad para un rollo de papel, el papel se transporta automáticamente - se tira con la mano, mecanismo que no necesita mantenimiento, no necesita conexiones eléctricas ni pilas, mecanismo de cambio de rollo sencillo para rollos con un ancho máximo de 205 mm y un diámetro máximo de 200 mm, longitud de corte de papel fija de 260 mm, soporte de rollo de papel ajustable para una dispensación optimizada del papel, incluido material de montaje.
Dimensiones 294 x 385 x 227 (Ancho x Alto x Profundidad)
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | Alemania | Australia | Canadá | Sudáfrica |
Austria | Estados Unidos | |||
Bélgica | ||||
Croacia | ||||
Eslovaquia | ||||
Eslovenia | ||||
España | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francia | ||||
Hungría | ||||
Irlanda | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Rusia | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |