Publique sus productos
RODAN waste bin RODX607
RODAN waste bin RODX607

    RODAN waste bin RODX607

    Traducido por Google,
    Cubo de basura para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 0,8 mm, bordes redondeados, montaje con soporte de montaje o directamente en la pared, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable. Capacidad aprox. 60 litros Dimensiones 480 x 620 x 210 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Bag holder      Optional
      Filling volume      60.00 liter
      Lid      Optional
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      210.00 mm
      Overall height      620.00 mm
      Overall width      480.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101351
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWaste bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)620
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)210
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)6.69
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África