Publique sus productos
Clothes hook CHRX690
Clothes hook CHRX690

    Clothes hook CHRX690

    Traducido por Google,

    Gancho de tela doble para montaje a pared, acero inoxidable grado 304L, superficie satinada, dos orificios perforados para fijación, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable.

    Dimensiones 30 x 158 x 100 mm (ancho x alto x profundidad)

    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      100.00 mm
      Overall height      158.00 mm
      Overall width      30.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      2.00000
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057150
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosHooks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)158
    • Ancho (mm)30
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)0.24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Descripción Uniclass 2015Holders and hooks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África