Dispensador combinado de toallas de papel y jabón STRATOS para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor del material 1,5 mm, frente curvado con dos ventanas de visualización, cerradura de cilindro con llave, capacidad del dispensador de toallas de papel 300-400 unidades para papel con pliegue en Z, dispensador de jabón adecuado para jabón líquido o loción, recipiente de recarga de 800 ml, con palanca de empuje de plástico, incluido material de montaje.
Dimensiones 396 x 305 x 134 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | Alemania | Australia | Canadá | Sudáfrica |
Austria | Estados Unidos | |||
Bélgica | ||||
Croacia | ||||
Eslovaquia | ||||
Eslovenia | ||||
España | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francia | ||||
Hungría | ||||
Irlanda | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Rusia | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |