Publique sus productos
SIRIUS Utility sink WB500GV
SIRIUS Utility sink WB500GV

    SIRIUS Utility sink WB500GV

    Traducido por Google,
    Fregadero de uso general para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 1,5 mm, cubeta soldada sin juntas de dimensiones 370 x 340 x 160 mm, bordes redondeados, desagüe con tapón de 1 1/2" con tubo rebosadero de plástico, desagüe atrás a la izquierda, Caballete trasero de 30 mm, incluido Rejilla de acero inoxidable con topes de goma, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable Dimensiones 500 x 180 x 500 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      180.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      160.00 mm
      Bowl depth      370.00 mm
      Bowl width      340.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Splash back height      20.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel
      Sump basket      No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057408
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de productosCleaners sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)5.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Descripción Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África