Publique sus productos
MEDCARE Curtain rod MEDC0014
MEDCARE Curtain rod MEDC0014

    MEDCARE Curtain rod MEDC0014

    Traducido por Google,
    Barra de cortina MEDCARE, para montaje en pared y techo, de acero inoxidable, con acabado gris basalto, diámetro de tubo de 27 mm, grosor del material: 1,5 mm. Consta de dos barras horizontales unidas en ángulo recto y una barra de montaje en techo; la barra y la barra de montaje se pueden acortar en obra si es necesario. Cilindro de montaje de acero inoxidable, acabado satinado, anillas incluidas, color blanco, incluye material de montaje. Versión para plato de ducha de 800 x 800 mm. Dimensiones: 800 x 600 x 800 mm (An x Al x Pr).
    Especificaciones
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 832 mm
      overall height 680 mm
      overall width 832 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall and ceiling mounting
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600003784
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de productosComplementary parts grab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)680
    • Ancho (mm)832
    • Profundidad (mm)832
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descripción Uniclass 2015Support rails

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África